温控器

サーモスタット
温控器(Thermostat)作为一个节能技术已开始应用。村田公司的各种电容器、静噪产品、热敏电阻、Wi-Fi、Sub-GHz模块等无线通信模块、传感器等,为温控器的开发做出了贡献。

SubTitleIconNo01 CPU

SubTitleIconNo02 显示屏

SubTitleIconNo03 接口(通信)

SubTitleIconNo04 温度传感器

SubTitleIconNo05 湿度传感器

SubTitleIconNo06 电源管理

SubTitleIconNo07 电池

热敏电阻

NCP/PRF/PRG系列

SubTitleIconNo08 可溯性

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
静噪
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM
静噪
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
微波吸收片
EA