微波炉

電子レンジ
空调设备、冰箱、洗衣机等日常生活中的家电产品,越来越注重节能、环保及有利健康的方面。村田公司提供低损耗、耐用的陶瓷电容器,高转换效率电源模块为节能做出贡献。提供进行空气净化的负离子发生器,具有杀菌、除味、保持蔬菜新鲜度和营养的活氧发生器。也为智能家电提供这种传感器、无线通信模块、微型计算器周边部品,为人类与地球做出贡献。

SubTitleIconNo01 传感器

热敏电阻

NCP/NXR/PRF系列

SubTitleIconNo02 CPU

SubTitleIconNo03 显示屏/蜂鸣器

SubTitleIconNo04 无线连接

SubTitleIconNo05 电机驱动器

热敏电阻

NCP/NXR/PRF系列

SubTitleIconNo06 电源

SubTitleIconNo07 可溯性

Murata Icon X 一般品

产品 系列
一般用片状多层陶瓷电容器
GRM
高频滤波电路/耦合/去耦/升压用
一般用低损耗片状多层陶瓷电容器
GJM
高频滤波电路
一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
GRJ
耦合/去耦/升压用
聚合物铝电解电容器
ECAS/ECNS
平滑/负载瞬变响应
片状电感器
(片状线圈)
LQW/LQP/LQG
高频电路-阻抗匹配/谐振
LQM/LQH/DFE
电压转换
片状铁氧体磁珠
BLM/NFZ
静噪
一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器
NFM
馈通型片状EMI滤波器
NFE
片状共模扼流线圈/
静噪滤波器
DLW/DLP/NFP
微波吸收片
EA

NOTE

  • Bluetooth是Bluetooth SIG, inc.的注册商标或商标。
  • Wi-Fi是Wi-Fi Alliance的注册商标或商标。
  • 帮助