电源相关产品 小型低噪声DC-DC转换器 MonoBK(TM)

不仅产品,包括外置元件在内,村田设计了尺寸小、噪声低的DC-DC转换器模块MonoBK™解决方案。
村田的MonoBK™解决装置的空间问题。

DC-DC转换器简介

DC-DC转换器是一种将直流(DC)转换(Convert)为直流(DC)的装置。

配套的线路板上搭载的IC等,固有的工作电压范围各不相同,电压精度要求也各异。
若用电压不稳定的电源供电,会发生失灵等问题。
因此,需要DC-DC转换器转换为必要的电压,或者使电压保持稳定。

DC-DC转换器的类型

一般有4种,名称如下所示。

类型 总称
降低电压的电源装置 降压型转换器、Buck转换器、Step-down转换器
升高电压的电源装置 升压型转换器、Boost转换器、Step-up转换器
升降电压的电源装置 升降压型转换器、Buck-Boost转换器
产生负电压的电源装置 负电压转换器、反转转换器、Inverting转换器

一般的电源配置

※POL简介

POL的意思是紧挨着微处理器、DSP、FPGA、ASIC之类LSI(Large-Scale Integration:大规模集成)配置的DC-DC转换器。

POL的趋势

近年来,以5G和IoT为代表的大趋势,使得基站和服务器等装置,日益需要高速大容量处理。
因此,由于处理的细微化,LSI的芯片性能日益提高。
随着处理的细微化,要求给LSI供电的电源电路降低电压并增大电流。

降低电压后,可以防止LSI失灵,因此需要提高电压精度并在负载变化时能够高速响应。
此外,增大电流后,LDO变成开关电源,即使过去可以设计得既小型又简易,现在也很难设计了。
并且,因为LDO变成开关电源,还产生噪声问题。

由于此类原因,要求POL“电压精度高、过载响应快、放射噪声低及小型”。

选择村田的DC-DC转换器MonoBK™的理由

有助于节省电源占用空间

  • 整体解决方案尺寸小
  • 属于支持狭窄空间和背面安装的薄型产品

设计简单

  • 可以不要或减少滤波器
  • 支持高温动作

MonoBK™的主要特点

小型
通过3D结构设计和成型技术来缩小产品尺寸
高速响应
通过电路技术减少外置元件,缩小解决方案尺寸
低噪声
通过3D结构设计和模拟技术降低噪声

小型

高速响应

低噪声

产品一览

  • Buck converter
  • 2-stageBUck converter
  • Buck converter with PMBus

Input Voltage[V]

Output Current[A]

Output Current[A]

3.3V 5V 12V 24V
0.6

MYRGP080060W21RF
MYRGP080060B21RF

2.0×2.5×1.0

Vin=1.8 – 6.0V

Vo=0.8 to 4.0V

2

MYRGM-X/C

4.7×3.1×1.35

Vin=2.7 - 6.0V

Vo=0.9 - Vin

2.5

MYLSM00502ERPL

7.9×7.9×2.3

Vin=4.5 - 17.0V

Vo=1 - 5.25V

3.5

MYMGA5R03ECLA5RA

10.5×9.0×5.6

Vin=8.0 - 28.8V

Vo=3.3 - 5V

  • 115deg
4

MYTNC1R84RELA2RA

10.5×9.0×2.1

Vin=6.0 - 14.4V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg
  • I2C

MYTNA1R84RELA2RA

10.5×9.0×2.1

Vin=6.0 - 14.4V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg

MYMGK1R804FRSR

7.5×9.0×5.0max

Vin=4.5 - 8.0V

Vo=0.7 - 1.8V

MYMGK00504ERSR

7.5×9.0×5.0max

Vin=8.0 - 15.0V

Vo=0.7 - 5V

6

MYTNC1R86RELA2RA

10.5×9.0×2.1

Vin=6.0 - 14.4V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg
  • I2C

MYTNA1R86RELA2RA

10.5×9.0×2.1

Vin=6.0 - 14.4V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg

MYMGK1R806FRSR

7.5×9.0×5.0

Vin=4.5 - 8.0V

Vo=0.7 - 1.8V

MYMGK00506ERSR

7.5×9.0×5.0

Vin=8.0 - 15.0V

Vo=0.7 - 5V

MYSGK02506BRSR

14.7×16.3×7.5

Vin=13.5 - 42.0V

Vo=5 - 25V

10

MYMGK00510ERSR

7.5×9.0×5.0

Vin=8.0 - 15.0V

Vo=0.7 - 5V

12

MYMGK1R812FRSR-H

9.0×10.5×5.6

Vin=4.5 - 8.0V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg

MYMGK1R812ERSR-H

9.0×10.5×5.6

Vin=8.0 - 15.0V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg

MYMGK1R812FRSR

9.0×10.5×5.6

Vin=4.5 - 8.0V

Vo=0.7 - 1.8V

MYMGK1R812ERSR

9.0×10.5×5.0

Vin=8.0 - 15.0V

Vo=0.7 - 1.8V

MYMGM5R012ELA5RN

9.0×10.5×5.0max

Vin=7.5 - 15.0V

Vo=1.8 - 5V

  • 105deg
  • PMBus
16

MYMGM1R816ELA5RN

9.0×10.5×5.0max

Vin=7.5 - 15.0V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg
  • PMBus
20

MYMGK1R820FRSR-H

9.0×10.5×5.6

Vin=4.5 - 8.0V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg

MYMGK1R820ERSR-H

9.0×10.5×5.6

Vin=8.0 - 15.0V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg

MYMGK1R820FRSR

9.0×10.5×5.6

Vin=4.5 - 8.0V

Vo=0.7 - 1.8V

MYMGK1R820ERSR

9.0×10.5×5.6

Vin=8.0 - 15.0V

Vo=0.7 - 1.8V

24

MYMGM1R824ELA5RN

9.0×10.5×5.0

Vin=7.5 - 15.0V

Vo=0.7 - 1.8V

  • 105deg
  • PMBus
30

MYSGK4R030ERSR

11.0×14.0×8.3

Vin=4.5 - 15.0V

Vo=0.7 - 4V

  • 105deg
40

MYMGM1R824ELA5RP

9.0×10.5×5.0
*In parallel operation

Vin=7.5 - 15.0V

Vo=0.7 - 1.2V

  • 105deg
  • PMBus
3.3V 5V 12V 24V

Input Voltage[V]

  • Buck converter
  • 2-stageBUck converter
  • Buck converter with PMBus

查询

请通过以下方式咨询有关电源的购买、疑问及其他各种相关事宜。