请输入产品型号或部分型号。
AX7450
此FPGA板AX7450由FPGA板设计合作伙伴Alinx设计
Accelerator和Video Capture Cards等处理图像和信号的应用程序,使用了PCI express。
这次介绍让FPGA动作的DC-DC转换器“MonoBK™”。
在Accelerator和Graphic Card(Video Capture Cards) 等处理图像和信息的应用程序中,使用了PCI express规格的线路板。
PCI Express是一种I/O串行接口、扩展总线。 为了解决I/O接口传输速度不足的问题,新一代接口为软件级,与PCI总线完全兼容,2002年被PCI-SIG标准化。
线路板尺寸和电力已被标准化。
每代的传输速度都在提高。搭载高功能FPGA,以便进行高速处理。 高功能FPGA,内核电压低、电流大,并且支持的存储器数增加。 但是,PCI express的线路板尺寸和供电已经标准化,因此存在没有空间、布线和热处理费时费力之类的问题。
有助于节省电源占用空间
设计简单