小型低噪声DC-DC转换器 MonoBK(TM)

不仅产品,包括外置元件在内,村田设计了尺寸小、噪声低的DC-DC转换器模块MonoBK™解决方案。
村田的MonoBK™解决装置的空间问题。



Murata Icon X DC-DC转换器简介

DC-DC转换器是一种将直流(DC)转换(Convert)为直流(DC)的装置。

配套的线路板上搭载的IC等,固有的工作电压范围各不相同,电压精度要求也各异。
若用电压不稳定的电源供电,会发生失灵等问题。
因此,需要DC-DC转换器转换为必要的电压,或者使电压保持稳定。


■DC-DC转换器的类型

一般有4种,名称如下所示。

类型 总称
降低电压的电源装置 降压型转换器、Buck转换器、Step-down转换器
升高电压的电源装置 升压型转换器、Boost转换器、Step-up转换器
升降电压的电源装置 升降压型转换器、Buck-Boost转换器
产生负电压的电源装置 负电压转换器、反转转换器、Inverting转换器

■一般的电源配置

※POL简介

POL的意思是紧挨着微处理器、DSP、FPGA、ASIC之类LSI(Large-Scale Integration:大规模集成)配置的DC-DC转换器。

POL的趋势

近年来,以5G和IoT为代表的大趋势,使得基站和服务器等装置,日益需要高速大容量处理。
因此,由于处理的细微化,LSI的芯片性能日益提高。
随着处理的细微化,要求给LSI供电的电源电路降低电压并增大电流。

降低电压后,可以防止LSI失灵,因此需要提高电压精度并在负载变化时能够高速响应。
此外,增大电流后,LDO变成开关电源,即使过去可以设计得既小型又简易,现在也很难设计了。
并且,因为LDO变成开关电源,还产生噪声问题。

由于此类原因,要求POL“电压精度高、过载响应快、放射噪声低及小型”。

Murata Icon X 选择村田的DC-DC转换器MonoBK™的理由

有助于节省电源占用空间
  • 整体解决方案尺寸小
  • 属于支持狭窄空间和背面安装的薄型产品
设计简单
  • 可以不要或减少滤波器
  • 支持高温动作

MonoBK™的主要特点

小型
通过3D结构设计和成型技术来缩小产品尺寸
高速响应
通过电路技术减少外置元件,缩小解决方案尺寸
低噪声
通过3D结构设计和模拟技术降低噪声

小型

高速响应

低噪声

Murata Icon X 产品一览



Murata Icon X 评估套件

■型号 / 主要特点

型号 MYMGK1R820ERSR-EVM
外观图  
主要特点 非绝缘型DC-DC转换器评估套件
8V-14Vin, 0.7V-1.8Vout, 20Amax
详细 详情请点击这里