开始批量生产适用于医疗设备的大电流型氧化银电池(SR)和碱性钮扣电池(LR)

  • 蓄电池

2020/10/14

株式会社村田制作所(以下称为“本公司”)在产品阵容中增加了大电流型氧化银电池(SR)/碱性钮扣电池(LR)(以下称为“本产品”),并自2020年10月起开始批量生产。

近年来,氧化银电池(SR)/碱性钮扣电池(LR)已在用药设备、胰岛素泵/笔和胶囊内窥镜等医疗设备中推广使用。在此类应用中,通信、照明、机械驱动等需要大电流特性。
与标准型号相比,本产品具有出色的负载特性,并支持稳定的大电流。此外,本公司采用特有的无汞化技术实现了高安全性和出色的耐漏液性。它不使用汞,并且安全、可靠,因此适用于医疗设备。

今后,我们将继续致力于开发具有出色的性能和可靠性的微型电池,并为医疗设备的小型化和高功能化做贡献。

主要特点

  • 大电流放电特性:可以长时间维持大电流和高电压,约为传统产品的3倍。
  • 高安全性:采用特有的无汞化技术,由于不使用汞,因此安全、可靠,特别适用于医疗设备。
  • 高可靠性:100%日本制造,具有40多年的制造实绩。

主要用途

  • 医疗设备:用药设备、胰岛素泵/笔、胶囊内窥镜等
  • IoT及其他:激光笔、音频处理器等

产品阵容・规格

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
型号 标称容量 直径 高度 质量 标称电压 工作温度范围
SR927R
※开发中
45mAh 9.5mm 2.7mm 0.78g 1.55V -10℃~60℃
SR44R 150mAh 11.6mm 5.4mm 2.2g 1.55V -10℃~60℃
LR44R 150mAh 11.6mm 5.4mm 2.0g 1.50V -10℃~60℃

生产基地及计划

生产基地 株式会社东北村田制作所 郡山事业所(福岛县郡山市日和田町高仓字下杉下1-1)
生产开始时间 从2020年10月依次开始量产

产品详情请参阅大电流型氧化银电池(SR)/碱性钮扣电池(LR)。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/