株式会社村田制作所的多层陶瓷电容器(GRM系列)的1206(3.2×1.6mm)尺寸、1210尺寸(3.2×2.5mm),扩大了超过100μF范围的产品阵容,其中追加了150μF、200μF、300μF产品。
随着电子设备的功能不断强化,笔记本电脑、服务器、通信基础设施等各种应用的电源电路设计,对能减少贴装面积、高频的元器件要求也越来越高。我公司开发大容量多层陶瓷电容器并扩充产品阵容,作为上述解决方案之一。
服务器用途已经有使用案例,近几年需求也在不断增长。
本产品在100μF以上范围内,与一般使用的聚合物电容器相比,实现了更低ESR及小型化。由于ESR小,有时也可使用静电容量比聚合物电容器小的MLCC替代。
此外,如在电路中并联多个MLCC来确保静电容量,则可使用大容量产品替代,减少元器件个数。
用于电脑、服务器、网络设备、通信基础设施用低压驱动IC(CPU网络处理器等)的去耦
1206尺寸、X5R特性、150μF、M偏差(±20%)、额定电压为6.3V时:
GRM31CR60J157ME11
1206尺寸、X5R特性、220μF、M偏差(±20%)、额定电压为6.3V时:
GRM31CR60J227ME11
1210尺寸、X5R特性、330μF、M偏差(±20%)、额定电压为4V时:
GRM32ER60G337ME05
电气性能
温度特性:
|
X5R、X6S
|
额定电压:
|
2.5~6.3Vdc
|
静电容量:
|
150μF、220μF、330μF
|
容量偏差:
|
M偏差(±20%)
|
工作温度范围:
|
-55℃~85℃(X5R) |
|
-55℃~105℃(X6S)
|
外形尺寸图
1206尺寸:L=3.2±0.3, W=1.6±0.3, T=1.6±0.3 (单位:mm)
1210尺寸:L=3.2±0.3, W=2.5±0.2, T=2.5±0.2 (单位:mm)

生产体制
术语说明
X5R特性:
|
温度特性在-55℃~85℃范围内,静电容量变化率在±15%内的特性。
|
X6S特性:
|
温度特性在-55℃~105℃范围内,静电容量变化率在±22%内的特性。
|
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/