最高使用温度200℃ 村田开发出导电性粘合剂专用的多层陶瓷电容器

  • 电容器

2016/2/17

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所为满足安装在汽车发动机舱周围等严苛温度环境中设备的需求而开发出了能耐受150℃以上高温环境的导电性粘合剂*1专用GCB系列多层陶瓷电容器。本系列样品已经出厂,将在2016年内开始批量生产。

*1导电性粘合剂:能缓解由温度变化带来的电路板和元器件的膨胀收缩所引起的紧张状态,具有较长的高温循环使用寿命。

背景

在近年的汽车市场上,以提高安全性和环保性能为目的的各种功能的电子控制化急速发展,安装电子设备的比例不断增高。其中发动机舱内安装的电子设备由于被置于严苛的的温度环境中,其电子元器件不但需要高可靠性,高耐热性也必不可少。
因此,本公司为了保障在这样高温环境下的电路运行,开发出了最高使用温度为200℃,并且能使用导电性粘合剂进行粘合封装的多层陶瓷电容器。

产品特点

  • 符合AEC-Q200*2,适合于汽车的动力传动装置和安全装置的导电性粘合剂专用品。
  • 外部电极采用了新开发的Ni/Pd电极,在高温环境下也能保证与导电性粘合剂的高度粘合可靠性。与既有产品(GCG系列)相比,端子电极的耐腐蚀性更为优良。
导电性粘合剂专用品的结构(例)

  • 最高使用温度为200℃的产品种类丰富,非常适合安装在汽车上的高温环境设备。

*2 AEC-Q200:车载电子装备部件需接受的可靠性测试规范,由Automotive Electronics Council制订。

用途

汽车发动机舱应用

产品型号

请查看此处

电气特性

使用温度范围:-55~+150℃(X8R特性*3)、-55~+200℃(X9M特性*4
温度特性:X8R、X9M
额定电压:10~100Vdc
静电容量:1000pF~0.47μF

*3 X8R特性:温度特性-55℃~150℃范围内静电容量变化率为±15%的特性。
*4 X9M特性:温度特性-55℃~200℃范围内静电容量变化率为+15/-50%的特性。

外形尺寸

0402尺寸:1.0×0.5mm(T=0.5mm)
0603尺寸:1.6×0.8mm(T=0.8mm)

 

生产体制

预定于2016年内开始批量生产

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/