本公司超大容量的智能手机用05035/0402(inch)尺寸3端子电容器商品化

  • 电容器

2017/10/12

NFM series

概要

村田制作所将公司超大容量的智能手机去耦用05035 inch尺寸(1.2mm×0.9mm)、0402 inch尺寸(1.0mm×0.5mm)3端子多层陶瓷电容器商品化。05035 inch尺寸和0402 inch尺寸分别实现了22uF、14uF的静电容量,主要用于APU*1的电源线上面。本商品已开始样品发货,05035 inch尺寸预计于2017年10月开始量产,0402 inch尺寸预计于2018年6月开始量产。

背景

处理器的电源电路使用去耦电容器降低阻抗,可抑制电源电压的变动,实现稳定化。处理器的处理速度(工作频率)越高,越要求在宽频段内将阻抗抑制到很低。

与一般的2端子多层陶瓷电容器相比,3端子多层陶瓷电容器ESL*2很小,所以可通过使用少量元件来降低高频带内的阻抗。正是由于这些优势,其主要安装在高速处理器上,且在要求小型化、高密度化的智能手机等上面的使用力度正在扩大。

本产品通过使用MLCC*3尖端技术,在05035 inch、0402 inch尺寸上,分别获得了22uF、14uF的静电容量,这是本公司超大静电容量。此外通过独特构造实现低ESL。有助于智能手机的更加小型化、高密度化。

特性

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Part Number 尺寸 额定
电压
静电
容量
静电容量
允许公差
对应
样品
预计量产
NFMJMPC226D0E3 05035 inch 2.5Vdc 22uF ±20% 2017年10月
NFMJMPC226R0G3 05035 inch 4.0Vdc 22uF ±20% 2017年10月
NFM15PC146R0G3 0402 inch 4.0Vdc 14uF ±20% 2018年6月

术语说明

  • *1.APU:Application Processing Unit / 应用处理器
  • *2.ESL:等价串联电感值
  • *3.MLCC:Multi-Layer Ceramic Capacitor /多层陶瓷电容器

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志