智能手机用3端子电容器0402尺寸最大容量14uF产品商品化

  • 电容器

2018/6/6

Murata introduces its highest capacitance value, 3-terminal multilayer ceramic capacitor for smart phones in the 0402 inch size

要旨

村田制作所将公司的智能手机去耦用0402 inch尺寸(1.0mm×0.5mm)3端子多层陶瓷电容器做了更新,实现了最大容量到14uF。主要针对APU*1的电源线。本产品现提供样品,并将于2018年6月开始量产。


补充

处理器的电源电路使用去耦电容器降低阻抗,可抑制电源电压的变动,实现稳定化。处理器的处理速度(工作频率)越高,越要求在宽频段内将阻抗抑制到很低。

3端子多层陶瓷电容器与一般的2端子多层陶瓷电容器相比,ESL*2很小,因此可通过使用少量元件来降低高频带内的阻抗。正是由于这些优势,其主要安装在高速处理器上,且在要求小型化、高密度化的智能手机等上面的使用力度正在扩大。

本产品使用了MLCC*3尖端技术,做到14uF的0402尺寸产品。有助于智能手机的更加小型化、高密度化。


型号和性能

型号
尺寸
(inch)
额定
电压
静电
容量
静电容量
允许公差
对应样品
NFM15PC146R0G3 0402 4.0Vdc 14uF ±20%



术语说明

*1. 
APU: Application Processing Unit / 应用处理器
*2.
ESL:
Equivalent Series Inductance / 等价串联电感值
*3.
MLCC:
Multi-Layer Ceramic Capacitor / 多层陶瓷电容器

村田的陶瓷电容器

村田的陶瓷电容器介绍。广泛产品阵容,可以对应各种各样的需求,并且提供最适合的解决方案。你可以参考产品搜索,产品一览,问题解决事例,关联网站。

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志