经汽车用安全标准认定的金属端子型多层陶瓷电容器 KCA系列Type MF已获得电容器国际安全标准IEC60384-14 Class X1/Y2认证,可在车载用充电器等中作为Class Y2的Y电容器
*2使用。采用通过金属端子的弹性作用缓和施加于陶瓷体的压力,抑制发生断裂风险。在车载用充电器中,本产品不仅作为安全标准认定的电容器被要求的AC产品线,也作为DC产品线的Y电容器被采用。
以往的KCA系列Type MF虽然一直符合IEC60384-14规定的端子间距为3.2mm,但在电动汽车用途的DC产品线使用时,因外施电压、工作环境、基板材料等因素,有些情况下端子间距离3.2mm仍不够。本商品通过对金属端子的新设计,实现了端子间距为4mm以上。与以往的产品相比,能够支持更高电压的设计需求。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/