开发0201M尺寸的大容量0.1μF多层陶瓷电容器

  • 电容器

2019/12/5

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫

株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)开发了0201M尺寸(0.25×0.125mm)的、静电容量值为0.1μF的多层陶瓷电容器“GRM011R60J104M”(以下简称“本产品”)。本产品计划从2020年开始量产。

随着支持5G的智能手机的普及和可穿戴终端等的多功能化和小型化,对电子电路也要求进一步小型化和高密度化。其中多层陶瓷电容器是电子设备不可或缺的元件,被广泛用于智能手机和可穿戴终端等电子设备。高端的智能手机中内置约800~1,000个多层陶瓷电容器,市场对该产品的小型化需求非常显著。

本公司通过利用特有的陶瓷以及电极材料微粒化和均质性化技术,与具有0.1μF静电容量值的本公司传统产品(0402M尺寸)相比,实现了贴装面积比约为50%、体积比约为80%的小型化。与已量产的本公司相同尺寸产品(0201M尺寸)相比,实现了约为10倍的大容量。

今后本公司也将研发陶瓷和电极材料的高精度和微细叠层技术,扩充满足市场需求的产品阵容,为电子设备的小型化和高功能化做贡献。
与传统产品的0402M尺寸的静电容量值0.1μF产品的比较

主要规格

产品名称 GRM011R60J104M
尺寸(L×W×T) 0.25mm×0.125mm×0.125mm
静电容量值 0.1μF(=100nF)
静电容量值允许公差 ±20%
使用温度范围 -55°C~85°C
温度特性 X5R特性(EIA)
额定电压 6.3Vdc

相关网站


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/