株式会社村田制作所(以下简称本公司)开始量产汽车用1005M尺寸(1.0×0.5mm)中超小等级的三端子低ESL独石陶瓷电容器“NFM15HC105D0G3”和1608M尺寸(1.6×0.8mm)中静电容量为超大等级10μF的汽车用三端子低ESL独石陶瓷电容器“NFM18HC106D0G3”。
近年来随着ADAS(高级驾驶辅助系统)、自动驾驶等汽车的高功能化,一辆汽车上搭载的处理器的数量增多,为使这些处理器正常工作,搭载的独石陶瓷电容器的数量也在增加。在这样的趋势下,对于汽车用独石陶瓷电容器,为了通过减少个数以期减少面积并提高可靠性,通过小型大容量化及低ESL化提高高频特性的需求强烈。
本公司运用独家陶瓷和电极材料微粒化、均匀化的薄层成形技术和高精度叠层技术,“NFM15HC105D0G3”实现了体积比本公司相同容量传统产品减少约60%的小型化,“NFM18HC106D0G3”实现了为本公司相同尺寸传统产品约10倍的大容量化。
今后我们将继续扩充适应市场需求的产品阵容,为汽车的高性能化高功能化做贡献。
主要技术规格
(1) Automobile Electronics Council(汽车电子元件理事会)制定的无源元件(电容器,电感器等)的行业标标准 |
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/