株式会社村田制作所(以下称为“本公司”)率先开发出了尺寸为01005英寸(0.4×0.2mm)产品中拥有最大静电容量1.0μF的多层陶瓷电容器(以下称为“本产品”),它已被智能手机等各种电子设备越来越普遍地采用。本产品已作为额定电压为4Vdc的“GRM022R60G105M”开始批量生产,额定电压为6.3Vdc的“GRM022R60J105M”计划在2021年开始批量生产。
随着支持5G的智能手机的普及以及可穿戴终端等的多功能化和小型化,电子电路也需要进一步小型化和高密度化。其中,多层陶瓷电容器是电子设备必不可少的零件,智能手机和可穿戴终端等电子设备均使用多个此类零件。它在高端智能手机中装备了大约900~1,100个,是非常需要小型化和大容量的零件。特别是静电容量为1.0μF的多层陶瓷电容器,各种设备均使用大量此零件,通过扩大采用本产品可以进一步为电子设备小型化做贡献。
本公司通过确立独有的陶瓷元件薄化技术及薄片成型技术,实现了小型化,与拥有1.0μF容量的本公司传统产品(尺寸为015008英寸)
(1)相比,其安装面积比约为35%,体积比约为50%。此外,与本公司相同尺寸产品(尺寸为01005英寸)
(2)相比,容量约为2.1倍,实现了大容量化。
今后,本公司将继续进一步加强对高温保障的支持并扩大静电容量,努力扩展产品阵容以满足市场需求,并为电子设备的小型化和多样化做贡献。
主要规格
相关网站
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/