开始量产汽车用超小超薄(0.5mm×1.0mm×0.2mm)的LW逆转低ESL独石陶瓷电容器(1.0μF) ―为ADAS、自动驾驶系统等汽车高功能化做贡献―

  • 电容器

2020/11/5

株式会社村田制作所
代表董事社长 中岛 规巨

株式会社村田制作所(以下简称本公司)研发了汽车ECU(电子控制单元)内所用的处理器用超小超薄(1)(0.5mm×1.0mm×0.2mm(2))的LW逆转低ESL独石陶瓷电容器(3)“LLC152D70G105ME01”(以下简称本产品),并于10月份开始量产。

(1) 本公司调查。截至2020年11月4日。
(2) T尺寸标准值:0.2 ± 0.02 mm(上限值0.22 mm)。
(3) 与普通独石陶瓷电容器不同,通过在芯片宽度窄的方向两端形成外部电极,缩短电极间距离,扩展电极宽度,实现了低ESL化的电容器。



近年来随着ADAS(高级驾驶辅助系统)、自动驾驶的发展,一辆汽车上搭载的处理器的数量增多,为使这些处理器正常工作,搭载的独石陶瓷电容器的数量也在增加。在这样的趋势下,对于汽车用独石陶瓷电容器,为了通过减少个数以期减少面积并提高可靠性,通过小型大容量化及低ESL化(4)提高高频特性的需求强烈。

本产品非常薄,能够直接贴装于处理器封装背面的焊球之间,故而也能为处理器封装小型化做贡献。此外通过将电容器贴装于处理器封装的背面,使电容器与处理器Die(小方块)的距离比传统的侧面配置更近,能够进一步低阻抗化(5),从而能够进行高频特性更优异的电路设计。

(4) ESL(Equivalent Series Inductance):等效串联电感。一般来说ESL是降低电容器性能的原因之一,等效电感值越低电容器特性越好。
(5) 阻抗:指交流电路中电的感抗。处理器的电源电路一般使用去耦电容来降低阻抗,抑制电源电压变动使其稳定。



普通独石陶瓷电容器(左)与LW逆转电容器(右)的结构


贴装于处理器封装背面的示意图


今后本公司将继续研发适应市场需求的产品,为汽车的高性能化高功能化做贡献。

主要技术规格

产品名称 LLC152D70G105ME01
尺寸(L×W×T) 0.5×1.0mm×0.2mm
T尺寸标准值:0.2 ± 0.02 mm(上限值0.22 mm)
静电容量 1.0μF
静电容量容许误差 ±20%
工作温度范围 -55°C~125°C
额定电压 4Vdc
其他 符合AEC-Q200(6)

(6) Automobile Electronics Council(车载电子元件理事会)制定的无源元件(电容器、电感器等)的行业标准。

产品信息

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志