株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)现已开发出用于汽车动力传动系统和安全设备的多层陶瓷电容器“GCM31CC71C226ME36”(以下简称“本产品”)并开始对其进行批量生产。该产品在1206 inch(3.2×1.6mm)尺寸/16V的额定电压下可实现22µF的超大静电容量。我们还可免费提供样品。
随着ADAS(高级驾驶辅助系统)和自动驾驶等汽车功能的升级,一台汽车中安装的多层陶瓷电容器的数量正在急速增加。这就需要元件实现小型化、扩大静电容量并提高安全性。
本公司通过特有的陶瓷和电极材料的微粒化、均质化,实现了薄层成形技术,并开发出在1206 inch尺寸/16V的额定电压下静电容量高达22µF的本产品。此外,在长期可靠性的高温负载测试中,本产品也可在最高工作温度、额定电压×150%的条件下持续工作1000小时,实现了高可靠性。
今后,我们将进一步充实产品类型,为减少多层陶瓷电容器的元件数量和实现组件小型化作出贡献。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/