满足焊接封装时的使用温度150℃ 面向车载的铁氧体磁珠

  • 静噪元件/EMI静噪滤波器/TVS二极管(ESD保护装置)

2016/5/10

Ferrite Beads, Automotive 150℃ class ferrite bead, solder mountable

摘要

村田实现了能够焊接封装的车载电源线、安全用的满足150℃温度保障的0603(1.6 x 0.8mm)系列的铁氧体磁珠4个系列的商品化。

  

背景

随着汽车的电装化、电动汽车化的发展,在要求动力合成、安全具有高可靠性的电路中逐渐使用静噪元件。特别是在靠近机箱的位置,要求提供在高于125℃高温环境下能够确保使用的静噪元件。为满足此要求,虽然提供了能对应150℃温度的铁氧体磁珠,但是仅能够对应导电性粘合剂的封装,不能够对应焊接封装。
 因此,本次一举实现了能够焊接封装的车载动力合成、安全用的符合150℃温度保障的0603(1.6 x 0.8mm)系列的铁氧体磁珠4个系列的商品化。

  

特点

  • 实现焊接封装,保证150℃。
  • BLM18AG_BH1 系列
    适合于从低频到广泛频带的静噪对策
  • BLM18BD_BH1 系列
    适合于阻抗急剧上升信号线的静噪对策
  • BLM18KG_JH1/BLM18KG_BH1 系列
    适用于上限为6A、 600Ω的电源线的静噪对策
  

应用

电源、信号线的静噪对策
汽车电源线、安全用

  

品号

能够满足焊接封装150℃的 BLM系列请点击此处。

  

生産体制

量产中


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志