支持GHz频带的汽车用0201尺寸静噪滤波器

  • 静噪元件/EMI静噪滤波器/静电保护器件

2018/5/14

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫

要旨

株式会社村田制作所将0201尺寸 (0.6 x 0.3mm) 的GHz频带且具有高阻抗的汽车用铁氧体磁珠 (静噪滤波器) BLM03EB_SH系列商品化。主要面向于汽车动力传动系统、安全用途。本产品已开始量产。


背景

近年来,随着电子收费系统 (Electronic Toll Collection System) 和车联网 (V2X) *1、紧急通信系统 (eCall) *2、Telematics (3G / 4G系统) *3等的普及,汽车用电子设备上搭载的高频通信模块越来越多。

高频通信模块的天线受从汽车用电子设备放射出的高频噪声干扰,有可能会发生通信不良的情况。例如,车车间通信 (V2V) *4无法进行时,便无法获得接近车辆的信息,就有可能会发生车辆碰撞等重大交通事故。
为了确保高频通信模块的天线灵敏度,准确传递所需信息,抑制通信频率的噪声是很重要的。此外,汽车上搭载的电子设备有时需要支持GHz频带的铁氧体磁珠。此前,支持GHz频带噪声的铁氧体磁珠超小尺寸是0402尺寸,此次将0201尺寸的BLM03EB_SH系列商品化。今后预计将会推出更加高频化、大电流化的产品。


特性图

阻抗特性

■BLM03EB250SH1,|Z|,
■BLM03EB500SH1,|Z|,


特点

  • 105ohm、255ohm@1GHz
  • 自振频率是GHz频带
  • 小型0201尺寸 (0.6 x 0.3mm)
  • 可用于汽车动力传动系统、安全用途


产品网站

用語説明

*1 车联网(V2X)(Vehicle to Everything):
汽车和汽车 (V2V:Vehicle to vehicle) 与汽车和道路标识、红绿灯等公共设施 (V2I:Vehicle to infrastructure),通过无线通信连接,共享信息的系统总称。因这是无人驾驶用周边信息共享的关键,所以考虑强制搭载。
*2 车辆紧急呼叫系统 (eCall) :
在发生汽车事故时,即使司机自己无法拨打急救电话,为了使司机能够尽快被救助,安全气囊弹出时,会自动报告位置信息的服务。
*3 Telematics (3G / 4G系统):
例如,汽车中内置的计算机联网,获得交通信息,避开堵车的导航以及可辨别声音操作车内功能的服务等。
*4 车车间通信 (V2V):
汽车与汽车间通过无线通信共享信息的系统。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/