超小尺寸的铁氧体磁珠·静噪滤波器商品化 ~为IoT设备、可穿戴设备等的小型化和高性能化做贡献~

  • 静噪元件/EMI静噪滤波器/静电保护器件

2018/12/17

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫

株式会社村田制作所(公司总部:京都府长冈京市,代表取缔役会长兼社长:村田恒夫)将能为IoT设备、可穿戴设备等的小型化和高功能化做贡献的静噪滤波器片状铁氧体磁珠“BLMME系列”(以下简称本产品)商品化。

1.研发背景

静噪滤波器被广泛用于电子设备的电源电路和信号线路,在不断向小型化高性能化发展的智能手机中甚至使用了100个左右,因而为了减少空间必须更加小型化。此外在预计下一代通信服务(5G)将带来市场迅速扩大的IoT设备领域,各种小型设备都内置通信电路,预计对超小型静噪滤波器的需求将会高涨。

本产品通过进一步提高村田制作所拥有的微细加工技术的精度,使构成内部线圈的叠层元件更加微细化,实现了底面积比传统约小50%的小型化。

2.主要特点

超小尺寸
产品尺寸为0.3×0.15×0.225mm(长×宽×高),实现了传统产品*1 的56%的底面积,能够大幅削减在电子电路中的安装面积,为更加高密度的电路设计做贡献。

保持与传统产品相同的特性和性能
一般来说,存在静噪滤波器片状铁氧体磁珠越小型化则阻抗特性和直流电阻特性越会变得不佳的问题,本产品利用本公司的微细加工技术实现了与传统产品相同的性能。
(性能:阻抗150Ω(100MHz),直流电阻0.70Ω)

3.今后的展开

本产品作为静噪滤波器片状铁氧体磁珠“BLMME系列”, 部分样品已开始出货, 计划2019年6月份起开始量产。
刚开始出货时只有阻抗150Ω1个品种,今后将根据市场和客户的需求,开发具有各种特性的产品。
用途不局限于智能手机,还设想用于家庭内的各种家电产品、可穿戴设备、自动驾驶等电气电子设备不断发展的汽车、无人机、产业设备等各种电子设备。


*1
  与0.4×0.2×0.2㎜的静噪滤波器片状铁氧体磁珠比较

关于村田

株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。