株式会社村田制作所已经将引线型、支持大电流的共模扼流线圈“PLT10HN450180P0”商品化,它最适合用于大型消费设备等的静噪措施。
在大型电子设备等中,流过电源线的电流很大,主要使用引线型产品,因此与表面安装型相比,引线型产品有时候更受欢迎。
因此,我们在现有的引线型共模扼流线圈“PLT10HN_P0系列”中增加了支持大电流(18A)的“ PLT10HN450180P0”,扩大了产品阵容。这样可以在更大的范围内用于电源线等的共模静噪措施。
产品特长
- 引线型
- 工作温度范围 -55°C~+125°C
- 支持最大18A的大电流
- 共模阻抗 最大45Ω(在10MHz时)
应用
大型消费设备的电源线等
产品网站URL
引线型共模扼流线圈
PLT10HN450180P0
PLT10HN_P0系列
相关网站URL
SMD型共模扼流线圈
PLT10HH_PN系列
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/