作为车载电源线用超小级别的片状铁氧体磁珠(静噪元件),株式会社村田制作所推出了“BLM18SP_SH1系列”(以下简称本产品)商品。已开始出货样品,并将从2020年6月起开始批量生产。
近年来汽车的电气设备化不断进展,为了确立ADAS(1)等自动驾驶技术,搭载了许多摄像头、雷达、LiDAR(2)、ECU(3)等。为使多个车载元件正确发挥功能,实现高度的安全性,采取电源线的静噪对策,向各元件稳定供电很重要。因车载元件数量增加,要求静噪元件提高静噪功能和小型化。
本产品通过运用内部电极形成技术的新结构设计,实现了有助于阻抗获取高效化和大电流化的低电阻。并实现了1608尺寸(1.6㎜×0.8㎜)的商品化,与传统主流产品2012尺寸(2.0㎜×1.25㎜)相比,减少了50%的元件占有面积,从而提高了车载设备电源线设计的自由度,并通过车载设备的进一步小型化为自动驾驶系统的高端化做贡献。
本公司除了车载电源用本产品之外,还推出了1608尺寸的车载基础设备用BLM18SP_SZ1系列、民生产品用BLM18SP_SN1系列。本公司今后也将开发满足市场需求的产品,为汽车的高性能化和高功能化做贡献。
在线元件特性查看器SimSurfing
可以在线查看包括本产品在内的片状铁氧体磁珠的各种特性。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/