株式会社村田制作所现已将针对用于汽车的高速接口SerDes※1的PoC※2用静噪元件——共模扼流圈“DLW21SH391XQ2”、“DLW21PH201XQ2(以下简称‘本产品’)”全新商品化。本产品将从5月起开始批量生产。
近年来,为了确立无人驾驶技术,多种传感设备(车载摄像头、LiDAR※3、雷达等)都开始被安装在汽车中。其中,多数的影像数据传输接口都采用了SerDes,为了减少电缆数量,通过一条同轴电缆同时传输数据和电源的PoC正在被逐渐采用。PoC不同于以往的差分接口(数10mA),流过的电流较大,因此村田此次将可应对300mA和500mA的大电流的本产品进行了商品化。
另外,由于各传感设备的体积都较小,难以确保较大的GND※4图案面积,因此有时也会引发噪声问题。通过在数据传输线和GND线之间插入2012尺寸(2.0×1.2mm/0805inch)的本产品,就有可能在应对小型化的同时控制噪声。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/