车载SerDes的PoC用共模扼流圈实现商品化

  • 静噪元件/EMI静噪滤波器/TVS二极管

2021/5/31

株式会社村田制作所现已将针对用于汽车的高速接口SerDes※1的PoC※2用静噪元件——共模扼流圈“DLW21SH391XQ2”、“DLW21PH201XQ2(以下简称‘本产品’)”全新商品化。本产品将从5月起开始批量生产。

近年来,为了确立无人驾驶技术,多种传感设备(车载摄像头、LiDAR※3、雷达等)都开始被安装在汽车中。其中,多数的影像数据传输接口都采用了SerDes,为了减少电缆数量,通过一条同轴电缆同时传输数据和电源的PoC正在被逐渐采用。PoC不同于以往的差分接口(数10mA),流过的电流较大,因此村田此次将可应对300mA和500mA的大电流的本产品进行了商品化。
另外,由于各传感设备的体积都较小,难以确保较大的GND※4图案面积,因此有时也会引发噪声问题。通过在数据传输线和GND线之间插入2012尺寸(2.0×1.2mm/0805inch)的本产品,就有可能在应对小型化的同时控制噪声。

产品信息网站

术语解释

  • ※1SerDes(Serializer/Deserializer):串行和并行信号互换的电路。
  • ※2PoC(Power Over Coax):将信号线和电源线合并在一条同轴电缆中的方法。
  • ※3LiDAR(Light Detection and Ranging):通过发射激光束检测车辆周围障碍物的系统。
  • ※4GND(接地端):通过信号线和电源线的电流的回流电路。如果不能保证GND接口的位置足够低,就容易产生共模噪声。

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/