村田制作所又一技术新突破:力推新一代陶瓷ESD防护器件 性能提高20%

  • 静噪元件/EMI静噪滤波器/静电保护器件

2015/6/29

日前,领先的电子元器件制造商村田制作所(以下简称村田)推出了其领先研发的陶瓷ESD防护器件。该产品在性能上比上一代产品提高了20%,大大减少了静电带来的损害。

村田陶瓷ESD防护器件技术新突破 

村田此次推出的陶瓷ESD防护器件较上一代产品而言性能提高了20%,该技术突破主要通过对上一代村田陶瓷ESD防护器件的内部改造来实现。依托于村田强大的封装技术和创新的元器件研发技术,同时结合了独特的放电部设计技术和陶瓷多层技术,村田缩小了该款产品内部两个电极之间的间距,提升了其性能。

     村田新产品与原有产品性能对比图(0402)    村田新产品与原有产品性能对比图(0201)


村田陶瓷ESD防护器件优势

说到静电防护就不得不提硅TVS,村田陶瓷ESD防护器件大有“青出于蓝而胜于蓝”的趋势。村田陶瓷ESD防护器件只有0.05 pF的电容,这是目前硅TVS无法实现的。超低的电容使得插损微乎其微,实现了产品的高可靠性。同时,在低电压(IEC61000-4-2 level1)环境下,该产品仍能实现ESD防护及低峰值电压。更让人惊喜的是,村田陶瓷ESD防护器件不仅可以多次循环使用,而且在价格上也有较高的优势。

         村田的陶瓷ESD防护器件插损微小


应用范围广泛 发展势头良好

在科技高速发展的今天,静电防护的需求也已大大超出了预期。在智能手机市场,随着在性能、性价比等方面的要求越来越高,像村田陶瓷ESD防护器件一样高可靠性、高性价比的产品备受厂商青睐,市场前景良好。除此之外,村田陶瓷ESD防护器件未来将会更多的被应用在NFC、GPS、Wi-Fi、LTE、GSM等的天线端子;USB、HDMI等的高速信号线;扬声器、麦克风等的音频线及SD卡、SIM卡、触控屏、显示器等等诸多领域。目前,村田陶瓷ESD防护器件已经在申请六项专利。冈山村田制作所已于2014年12月起量产。


产品信息

产品型号

LXES15AAA1-153(0402)
LXES03AAA1-154(0201)


电气特性

 项目
 LXES15AAA1-153/LXES03AAA1-154
 额定规格
额定电压(Vdc)  4V
 
 工作温度范围 (Toc)
-40~85℃  
 保管温度 (Tsto)
-40~85℃
 
 电气特性
(Ta=25℃) 
端子间容量   0.05pF(Typ)
 1MHz、Vbias0V
IEC61000-4-2   空气中/接触±15KV 
 

外形尺寸

Size L W T e g
0402 1.00±0.05
0.50±0.05
0.33 max
0.20±0.10
0.40 min
0201 0.60±0.03
0.30±0.03
0.33 max
0.15±0.05
0.20 min
单位:mm


关于村田

株式会社村田制作所是一家以机能陶瓷为基础,研究开发、生产、销售电子元器件的公司,并且构建了从材料到产品一条龙的生产体制。此外,村田产品的90%以上销往日本以外的国家和地区,公司的全球化发展方兴未艾。