高频率电感器会安装在所有的无线通信电子设备上,在小型化和高性能化的要求中,匹配电路设计注重高Q值的特性。
另外,在优化设计电路时对L值进行微调,所以需要精恒的步骤。
这次LQW03AW_00系列由原来的8品大幅度扩充到了30品的电感值,对应狭窄阶段化的同时,电感范围也进行了扩大1.0nH~15.5nH。这次大幅度扩充产品以及扩大电感范围,可以构成更适合的匹配电路,对电子设备的高性能化做出了贡献。
LQW03AW_00系列
查看全系列产品阵容,
查看规格表(包括注意事项/封装信息/包装信息),
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/