绕线型电感器LQW04AN_10系列商品化 -达成了03015尺寸的超大电感值-

  • 电感器 (线圈)

2015/9/28

Highest L value added to 0804mm inductors LQW04AN_10 series

背景

这次,03015尺寸绕线型高频率电感器LQW04AN_10系列实现了商品化。电感值范围为36~56nH,比过去的LQW04AN_00系列(1.1~33nH)聚集了更高电感值的产品阵容,03015的绕线型电感值,达成了03015尺寸的超大电感值 (56nH)。

今后,本系列还会在36nH以下的电感领域继续扩充,不断研发比以往拥有更高Q特性的产品阵容。


特点

实现了03015尺寸的超大电感值(56nH)。


品号

LQW04AN_10系列
查看全系列产品阵容,请点击这里。
查看规格表(包括注意事项/封装信息/包装信息),请点击这里。


生产体制

大批量生产


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志