以智能手机为代表的小型移动设备的RF电路在向多波段、多功能、高性能化发展的同时,其电路构造也日趋复杂,安装的部件数量正在增加。同时,移动设备内部的电池体积也在增大,这就要求RF电路必须设计成能纳于有限的空间。因此能将电路损耗降到较低限度的高Q
*2值特性的超小型尺寸RF电感器的需求不断高涨。
为此本公司将比01005 尺寸电感器“LQP02TQ系列”Q值特性更高的“LQP02HQ系列”进行了商品化。本产品采用了以本公司特有的领先微细加工技术制成的超适宜的线圈式样和L型电极构造,还通过向垂直而非水平方向扩大尺寸,实现了01005 尺寸的超高Q值特性,与本公司0201尺寸的LQP03TN_02系列的Q值特性相同。不仅如此,高精度的叠层加工技术的应用,还使得本产品可以应对超小的电感值偏差±0.05nH(0.4至1.5nH)。
本系列产品种类齐全,从0.4nH至22nH共57种,今后我们将在进一步扩大电感值的同时致力于开发更加小型化、高Q值的产品。
此外,本产品没有使用RoHS指令所管制的物质。
*2 Q值…DF(Dissipation Factor)介电损耗因子的逆数,数值越大则损耗越小。电感器的Q值越高,越说明其损耗小、性能高。
*3 RoHS指令…限制在电气、电子设备中使用铅、镉、汞、六价铬及有机溴化合物PBB、PBDE的指令。
产品特点
- 超小型01005尺寸(0.4×0.2×0.3mm)
- 实现了01005尺寸的超高Q值特性
- 可应对01005尺寸的超小值超窄偏差(电感值偏差:±0.05nH[0.4至1.5nH])
- 多达57种的丰富产品(电感值:0.4至22nH)
用途
- 手机用射频模块(PA/ANT/SAW/GPS等)
- 智能手机、手机(WCDMA/GSM/LTE等)
- Wi-Fi/ Bluetooth®等各种无线模块
- 所有射频电路
品番
電気的性能
本系列产品(LQP02HQ3N9B02)与既往产品(LQP03TN3N9B02)的比较
本系列产品(LQP02HQ2N2B02)与既往产品(LQP03TN2N2B02)的比较
代表产品的Q值特性
外形尺寸
生产体制
自2016年1月起在福井村田制作所宫崎工厂进行批量生产。
样品价格
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/