超小  008004尺寸的射频电感器开始量产

  • 电感器 (线圈)

2016/6/16

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所将从8月开始对超小008004尺寸(0.25×0.125mm)的射频电感器“LQP01HQ系列”进行批量生产。
本商品的安装面积已能做到约为既有超小款01005尺寸的二分之一,具有与01005尺寸的LQP02TN系列同样的Q值特性。


背景

随着以智能手机为中心的移动设备向多功能、高性能化发展,要求电路板内的部件数量更多、体积更小。同时,由于可穿戴设备的日益普及,越来越需要小型化、高性能化的射频电感器以用于无线通信功能所必需的射频电路阻抗匹配。
迄今为止,本公司已将以01005尺寸的小体积而实现了超高Q值*1特性的射频电感器(LQP02HQ系列)进行了商品化,在业内起到了引领的作用。为了今后进一步向移动设备的小型化、高性能化做出贡献,我们最近又将超小008004尺寸的” LQP01HQ系列”进行了商品化。
本商品在以往为获得高Q值特性而采用的设计工艺基础上,改进了构成超小型线圈的细粒材料和加工技术,达到了超小尺寸并通过确立生产技术而实现了批量生产。本系列产品种类齐全,包括从0.3nH至2.7nH的25种,到2016年末为止还打算将品种扩充至10nH。今后我们将更进一步丰富商品品种,以满足汽车市场中通信功能更广泛、可靠性更高的汽车对射频电感器的需要。

*1 Q值…DF(Dissipation Factor)介电损耗因子的逆数,数值越大则损耗越小。电感器的Q值越高,越说明其损耗小、性能高。


产品特点

  • 名列前茅款超小008004尺寸(0.25×0.125mm)的射频电感器
    安装面积约为既有超小款01005尺寸的二分之一。
 

  • 保持着与大一号尺寸的LQP02TN系列同样的Q值特性。
 

用途

  • 智能手机、手机(WCDMA/GSM/LTE等)
  • 移动体通信设备用射频模块(PA/ANT/SAW/GPS等)
  • W-LAN/ Bluetooth® 等各种无线模块
  • 可穿戴设备

产品型号

LQP01HQ0N3B02 ~ LQP01HQ2N7B02

外形尺寸

0.25 × 0.125 × 0.20 mm


生产体制

自2016年8月起在株式会社福井村田制作所宫崎工厂开始批量生产。


样品价格

5日元/个

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志