株式会社村田制作所已于1月开始对支持近距离无线通信(NFC
*1:Near Field Communication)的片状电感器LQM18JN系列进行批量生产。
近年来,以智能手机为代表,装有NFC功能的电子设备日益普及。NFC的通信电路中为阻抗匹配
*2而使用片状电感器,而NFC的匹配电路中通的是振幅较大的电流,因此,普通的匹配用电感器可能会因磁饱和
*3
的影响而无法发挥期待的性能。LQM18JN系列的设计适合NFC匹配电路,所以不容易受磁饱和的影响。此外,因其采用了闭合磁路结构,即使在高密度的组装中也不容易与周围部件产生干扰,适合于NFC电路的小型化。
产品特点
- L:1.6×W:0.8×T:0.55mm(Typ.)的小型尺寸
- ±5%的窄公差规格,适合匹配
规格
型号
|
电感
|
Q
(以上)
|
自振频率
(MHz以上)
|
额定电流
(mA)
|
标称值(nH)
|
公差(%)
|
LQM18JNR10J00 |
100 |
±5% |
8 |
200 |
650 |
LQM18JNR12J00 |
120 |
±5% |
8 |
150 |
610 |
LQM18JNR16J00 |
160 |
±5% |
8 |
100 |
550 |
用途
安装于智能手机等上的NFC模块
产品型号
LQM18JNxxxx00(x部分为表示阻抗和电感值偏差的字母和数字)。
外形尺寸
术语说明
*1 NFC:Near Field Communication的略称。广义上有各种规格,但通常使用的NFC用的是13.56MHz频带,通过让支持NFC的设备之间接触进行通信。
*2阻抗匹配:在无线通信电路中,如信号流动路径的特性阻抗不同的部件接触,就会发生信号的反射,导致输送信号的电力降低,可能会引起无线电路的灵敏度低下。为防止这种情况,需要在特性阻抗不同的部件之间插入匹配电路以防止发生反射,这种操作叫做阻抗匹配。
*3磁饱和:使用了铁氧体等强磁体的电感器如有强电流通过就会发生电感值降低的现象,称作电感器的磁饱和。因为匹配电路中发生电感器的磁饱和导致电感值降低而导致无法维持匹配所必要的电感值,可能会造成匹配的精度下降。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/