车载机械用1210,1812尺寸 绕线型电感器 ーLQH32PH_NC,LQH43PH_26ー

  • 电感器 (线圈)

2015/9/7

LQH32PH_NC/43PH_26 1210/1812-size power inductors for automotive devices

摘要

适用于车载用电子机械,1210(3.2mm×2.5mm),1812(4.5mm×3.2mm)尺寸的绕线型电感器实现了商品化。


背景

车载摄像头(ADAS)等车载用电子机械,相比手机等普通民用机械来说,对于电感器的可靠性配置要求更高。
于是本公司推出了适用于车载用电子机械所需求的高可靠性产品,1210(3.2mm×2.5mm),1812(4.5mm×3.2mm)尺寸的绕线型电感器。


特点

1210(3.2mm×2.5mm),1812(4.5mm×3.2mm)尺寸的绕线型电感器、具备了电感范围为LQH32PH_NC(0.47~22μH)、 LQH43PH_26(1.0~220μH)的产品阵容,是功率电感器中的理想的选择。另外,周围温度为105℃时也可以使用。


应用

车载摄像头(ADAS)等适用于车载用电子机械的功率电感器


品号

LQH32PH_NC系列
本系列产品一览,请点击以下链接

LQH43PH_26系列
本系列产品一览,请点击以下链接


生产体制

量产中




关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/