大幅扩充金属合金型等功率电感器的产品阵容

  • 电感器 (线圈)

2016/9/16

Metal Alloy power inductors

摘要

东光株式会社并入村田集团,东光品牌产品金属合金型等各种功率电感器产品,新增到村田WEB网站的产品搜索中。


概要

本公司提供的金属合金型电感器产品阵容能够对应一般电源用~汽车用等广泛应用。通过采用金属合金磁芯,具有优越的直流重叠特性,且能够对应更大电流。此外,不易发生核心响声问题,有良好的温度稳定性,且具有优越的可靠性。

通过新增相同产品的产品阵容,村田的功率电感器产品由0603(inch)/1608(mm)尺寸的小型产品~12mm正方形的大型产品扩充至最大50A级别的产品阵容。

以往的型号并没有变更,所以请使用东光产品的用户利用原来的型号进行搜索。

 

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/