对应150℃的6mm/10mm正方形的高可靠性电感器商品化

  • 电感器 (线圈)

2017/5/29

MDH6045C/MDH10060C series

要旨

株式会社村田制作所将适合车载电子设备的高可靠性的绕线功率电感器MDH6045C/MDH10060C系列商品化。本产品于2016年11月开始量产。

  

补充

与移动电话等一般性消费类设备相比,功率传动系统和ADAS*1 等车载用电子设备对电感器等元件具有高可靠性规格要求。因此,本产品通过优化外部电极构造,实现了优越的耐振动特性和高使用温度(超高达150℃)。

  

产品网页URL

术语说明

*1  ADAS:Advanced Driver Assistance System(先进驾驶支持系统)




关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/