满足高速车载接口PoC的电源线用电感器商品化

  • 电感器 (线圈)

2017/12/7

株式会社村田制作所
代表董事会长兼社长 村田 恒夫

要旨
村田制作所将适合车载PoC*1电路的LQW32FT系列商品化。本产品具有广泛频段且高阻抗的特征,在1210尺寸上(3.2 x 2.5mm)实现了电感值47μH。于2017年11月开始量产。

补充
车载应用中的SerDes*2设备,为了实现轻量化,通过一根同轴线传输车载摄像头的视频数据和电力的PoC应用越来越广。以往PoC通过电路处理部位处理广泛带域信号以及为了分离信号和电源,在广泛带域维持高阻抗,需要多个大电感值和小电感值的电感器。而LQW32FT系列可将以往需要的多个电感器替换为1个。因此,有助于系统整体的小型化、节省空间化、总直流阻抗降低。此外,因为本产品用于车载电路,实现使用温度范围上限125℃。
LQW32FT系列计划今后将进一步扩充满足市场要求的信号高速化的系列。

产品网站

LQW32FT系列
系列阵容请确认此处。

术语说明

*1 PoC(Power Over Coax):将信号线和电源线同轴线一体化的方式。
*2 SerDes(SERializer / DESerializer):串联信号化/并联信号化

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志