株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)现已将针对车载电源电路的低频静噪元件——多层电感器“LQM18DH_70系列(以下简称‘本产品’)”商品化。本产品已开始批量生产。
近年来,随着ADAS※1等无人驾驶技术的进步,汽车正在逐渐实现电气化,车载摄像头、雷达、LiDAR※2、ECU※3等多种电子设备已开始被安装在汽车中。然而,由于需要在有限的空间内安装元件,因此对于元件本身必须体积小巧且可应对高温环境的要求正有所增加。
此外,为了使电子设备能够正确运作,为各功能提供稳定的电源也是极为重要的。为了提供稳定的电源,必须确保由DC-DC转换器引起的低频噪声不进入信号线中,而解决这一噪声问题就需要用到高感值的电感器元件。
针对这一情况,本公司将比以往的电感器更小巧的0603 inch(1608 mm)、可应对高温环境(150℃)的高感值(6.8~47uH)电感器商品化,以解决低频噪声问题。
另外,结合使用本公司产品中非常适合高频静噪的片状铁氧体磁珠“BLM系列”后,还可以消除更宽频带的噪声。
LQM18DZ_70系列:最高使用温度为125℃,适用于信息娱乐系统
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/