超小的车载PoC接口用宽带电感器商品化

  • 电感器 (线圈)

2021/4/22


株式会社村田制作所
代表董事社长 中岛 规巨

株式会社村田制作所(以下简称本公司)将超小的2012尺寸(2.0×1.2mm)车载PoC(1)接口用宽带电感器“LQW21FT系列”(以下简称本产品)商品化,并于2021年5月份开始量产。

  • (1)PoC(Power Over Coax):将信号线与电源线合并为一根同轴电缆的方式。

近年来随着实现自动驾驶的高级驾驶辅助系统(ADAS)等的普及,为了监测汽车周边情况,汽车上会搭载多个高清车载摄像头。因此要使用多根电缆,于是用一根电缆就能同时传输信号和电源的PoC电路的需求随之高涨。PoC电路除了通过电路处理部位处理宽带信号,还将信号和电源分离,因此必需在宽频带上保持高阻抗,因而一般使用多个电感器。

本产品利用本公司特有的陶瓷材料和线圈结构,以超小的2012尺寸(2.0×1.2mm)实现了宽带且高阻抗,从而能够减少电感器数量和安装面积。由此实现车载摄像头模块等的小型化,有助于电装品的小型轻量化。

本公司今后亦将积极开发适应市场需求的产品,为汽车的高性能化和高功能化做贡献。

主要特点

  • 超小的2012尺寸(2.0×1.2mm)车载PoC用电感器,用于SerDes接口(2)
  • 有各种电感值(0.47~2.0μH)的产品
  • 与平常通过电感器(3)的组合构成电路相比,LQW21FT(本产品)和LQW32FT(本公司现有产品)的组合最多能减少50%的电路面积
  • (2)SerDes(Serializer/Deserializer):为了高速数据传输将并行信号/串行信号相互转换的电路。
  • (3)通常滤波电路构成所用的通用电感器。

主要技术规格

产品详情请参看LQW21FT_0H系列

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
型号 电感值 额定电流(mA)
公称值(μH) 基于电感值变化率 基于温度升高
环境温度105℃ 环境温度125℃
LQW21FTR47M0H 0.47 1000 1100 900
LQW21FTR82M0H 0.82 800 800 700
LQW21FT1R0M0H 1.0 700 700 600
LQW21FT1R5M0H 1.5 550 550 500
LQW21FT2R0M0H 2.0 450 450 400

相关网站

・现有产品“LQW32FT_0H系列”的产品详情请参看这里

・2017年12月7日发布 “LQW32FT_0H系列”的新闻稿请参看这里

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/