产品系列中增加面向PoE IEEE802.3bt的隔离DC-DC转换器

  • 电源

2021/7/2

株式会社村田制作所进一步扩大了面向PoE(1)的隔离DC-DC转换器的产品阵容,并已将符合IEEE802.3bt的PD(2)用隔离DC-DC转换器(12Vo/6A)“MYBSP01206AZFT”(以下称为“本产品”)商品化。本产品已开始量产,并可以提供样品。

  • (1)PoE:Power over Ethernet的缩写。是一种可以在使用LAN电缆构建网络的同时进行供电的技术。
  • (2)PD:Powered Device的缩写。指在PoE系统中接受供电的设备。

随着数据通信速度高速化、数据量增加以及设备高性能化,PoE也需要支持大功率。尤其是边缘计算用物联网网关、高性能摄像头模块、智能照明和POS装置等的功耗变大,而本产品输出功率大,适用于上述设备。

特点

  • 可输出72W、符合IEEE 802.3bt Class 8的隔离DC-DC转换器
  • 小型、薄型(56.4 × 22.2 × 8.52 mm),因此布局自由度高
  • 效率高,因此无需使用散热器等散热措施

产品网站

产品详细信息请参阅此处

样品

请通过网站或本公司业务负责人获取样品。

相关网站

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/