村田制作所使用特有的技术制造的SAW双工器(1.8×1.4mm)实现了商品化,该产品与既往SAW元件相比,实现了高尖锐度、低损耗和稳定的温度特性。由此,SAW元件的工作范围拓展到了既往SAW元件无法应对的领域。本产品将于2017年初开始量产。
在以智能手机为代表的通信终端上,甄别各种各样频率用的SAW元件已成为不可缺少的部件之一。近年来,随着通信的高频化和频带的接近化,市场要求SAW元件具有尖锐且低损耗的滤波器特性和稳定的温度特性,而这些本是既有SAW元件难以达到的。
本公司通过特有的技术新开发出了比以往更加高效地传播SAW能量的技术,将更高性能、低成本、可小型化的新SAW双工器进行了商品化,使其可以应对迄今SAW元件无法应对的频带。由此,我们可以谋求在今后趋于增加的带域中充实能应对所有频带的SAW元件产品阵容。今后我们也将迅速应对市场要求,为RF电路的小型化、高性能化做出贡献。
L x W x T =1.8 x 1.4 x 0.7 mm
“Surface Acoustic Wave”的略称,即声表面波。SAW是集中于物体表面传播的振动。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/