表面安装型超高精度 旋转位置角度传感器的开发

  • 传感器

2015/1/9

株式会社村田制作所
代表取缔役社长 村田恒夫


该产品已停止生产。


概要

株式会社村田制作所完成了超高精度小型、低背 (宽11×长12×高2.1mm) 表面安装型旋转位置角度传感器*1SVK3系列的开发。将从2015年2月开始量产。

同时,此产品将在1月14日 (星期三) ~16日 (星期五) 于东京有明国际展览中心 (Tokyo Big Sight) 举办的”国际汽车电子技术展 (CAR-ELE Japan) “中展出。

背景

近年来,汽车市场和家电市场的电子控制化不断地发展。因此装载驱动马达的反馈控制装置*2和汽车空调的温度、风量调整开关等的电子式旋转开关装置*3不断增多。在这些装置中都使用着能够检测出马达和开关的旋转状况 (角度) 的旋转位置角度传感器。市场上也为了提高套件的功能,要求要有更细致的马达控制和调整开关系统。我公司为了满足这些需求,开发了比原有产品SV03系列更能够实现高精度的SVK3系列的产品。实现了能够将目前不容易控制的HUD (平视显示器) 屏幕的可视性进行微妙的调整,以及空调的温度调节开关进行小数点以下细致的温度设定等更高度的控制。

特長

  • 实现两倍于现有产品 (SV03系列) 高精度的线性度*4±1%。
  • 可满足汽车高温应用环境的要求,工作温度范围广 (-40℃~125℃) 、使用寿命长 (30万次循环使用) 。
  • 小型、低背 (W11×L12×T2.1mm) 和轻量 (0.4g) 设计,有助于实现整机的小型化和轻量化。
  • 具有与原有产品 (SV03系列) 同样的外观形状 (相同尺寸与重量) 可以不变更设计来进行更换。

用途

  • 车载空调 (恒温控制) 等的电子式旋转开关。
  • 车载HUD (平视显示器 Head Up Display) 显示器的可视性调整、位置记忆、故障安全功能。
  • 家用电器 (洗衣机、咖啡机等) 的电子式旋转开关选择器。
  • 机器人等的电机驱动装置的反馈传感器*5

术语说明

*1 旋转位置角度传感器
采用可变电阻分压原理 (电位器式) 的传感器,能够将探测到的开关(旋钮)的旋转角度的变化量转换成电阻的变化,并输出相应级别的电压信号。
*2 反馈控制装置
将系统的输出信息返送到输入端,与设定的目标值进行比较,检测出两者的偏差,然后通过控制来缩小偏差的装置。
*3 电子式旋转开关
利用模拟传感器,当旋转开关的旋转角度发生变化时,其输出的模拟信号也会发生变化,然后利用IC来处理读取的模拟信号,以此来控制动作。
*4 线性度
传感器校准曲线与拟合直线间的最大偏差与满量程输出的百分比。
例如,SVK3系列标准品 (电气的有效旋转角度333.3°) 传感器的输出为0-5V的情形时。线性度±1% 意指与基准直线的最大误差为±0.05V (5V的1%) 。
*5 反馈传感器
适用于反馈控制装置的用来测量输出信号的传感器。

电气特性

  • 线性度: ±1%
  • 有效旋转角: 333.3°
  • 总电阻值: 10kΩ
  • 工作温度范围: -40℃~125℃
  • 旋转寿命: 30万次循环

外形尺寸

W11×L12×T2.1mm (0.4g)

  • 表面
  • 里面

生产体制

从2015年2月起开始量产

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com.cn/zh-cn/

购买产品・活动新闻

免费注册电子杂志