SVM4系列(mini PS)(左) 和原有产品(右)
株式会社村田制作所完成了超小尺寸(W4.0×L4.5×T2.0mm)可变电阻式旋转位置传感器*1SVM4系列(mini PS)产品的开发。将从2015年3月开始提供样品出货,并于8月开始量产。
仿人机器人的指关节控制和无线遥控器、游戏机的小型控制器必须在狭窄的空间里进行角度控制。为了对应市场的这些需求。我公司完成了相较于原有产品(SV03系列)缩小体积为八分之一的超小尺寸的小型旋转位置传感器SVM4系列产品的开发。此产品能够在更狭窄的空间里进行角度控制,来实现整机的小型和轻量化。
*1 旋转位置传感器…采用可变电阻分压原理 (电位器式) 的传感器,能够将探测到的开关的旋转角度的变化量转换成电阻的变化,并输出相应级别的电压信号。
*2 线性度…传感器输出与基准直线的误差以满量程的百分比(%)来表示。
例如传感器的输出为0-5V的情形时,SVM4系列的线性度±2%,意指与基准直线的最大误差为±0.10V (5V的2%)

*3 反馈传感器…将系统的输出信息返送于输入端,与设定的目标值进行比较,帮助(反馈控制)装置进行下一次控制,测量输出的结果的传感器
预定于2015年3月开始提供样品
2015年8月开始量产活动
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/