小型能源装置UMAC的商品化

  • 小型能源装置

2015/9/28

株式会社村田制作所
代表董事社长  村田 恒夫

概要

株式会社村田制作所完成了小尺寸、大容量圆筒式能源装置*1UMAC的商品化。
同时,本产品将于2015年10月7日(星期三)~10月10日(星期六)在幕张国际会展中心举办的“CEATEC JAPAN 2015”中展出。

背景

近年来,期待今后将更加普及诸如穿戴式设备和无限传感网络的传感器节点所使用的能源装置,要求具有小型并且大容量、寿命长(不需更换)、低内阻又可以快速充放电和耐负载变化的特性。为此,我公司完成了小型并且大容量的能源装置UMAC的商品化来满足这些需求。UMAC是实现了比原有的二次电池更具有高速率充放电性能*2和使用寿命长,能够像电容器一样地来使用的小型二次电池。有效利用其平稳的电压特性,可以作为对应广泛的负载的电源,使用于穿戴式设备和无线传感网络的传感器节点。


产品特点

1. 高速率充放电
最大充放电速率(电流):10C(30mA)

2. 高安全性
放电容量小,采用化学性稳定的材料,不发生热失控的安全设计

3. 寿命长
1000循环的情况下仍具有超过90%以上的充电(容量)回复率

用途

1. 无线传感网络传感器节点用能源装置
・ 具高速率放电特性,可省去高峰辅助用电容器
・ 自放电小,能够降低蓄电电能的损失
・ 具有平稳的电压特性,充电开始之后即可使用,设备可以稳定操作

2. 作为电子笔和各种可穿戴设备的电源
・ 具高速率充电和长循环寿命特性,可以反复快速充电使用
・ 采用化学性稳定的组合物,实现小尺寸和安全的包装
  (万一短路时,也不会发烟和着火)

3.  家电产品、手机、信息终端等各种电子设备的备份
具高速率放电特性,能够广范围输出进行各种备份。

 

产品型号

UMAC040130A003TA01


特性图

电气特性

型号

额定
电压
〔V〕

充电
电压
〔V〕

放电
停止
电压
〔V〕

额定
容量
〔mAh〕

最大
放电
电流
〔mA〕

内部
阻抗
〔mΩ〕

工作温度
范围
UMAC040130A003TA01
2.3 2.7 1.8 3 30(10C)
800 0℃~70℃


外形尺寸

生产体制

预定2015年10月开始量产活动,可提供样品。


术语说明

*1 能源装置: 我公司定义为作为表示电容器以外的其他蓄电元件。
*2 高速率充放电性能 : 电池容量充放电一个小时的电流速率定义为1C。
电池的性能上,具有能够比1C电流更大的电流来充放电的
性能称为高速率充放电性能。

详细内容请参阅此处


关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/