近年来,业界一直期待以能量采集为电源的无线传感网络能够得到普及,但其传感器节点需要能源装置具有小型、寿命长(免维护)、对负载变化适应性强(内部阻抗低且能快速充放电)等特性。本公司从2015年10月开始批量生产的圆柱型能源装置已实现了比既有的二次电池更高速率的充放电性能
*和长寿命。
此次为了满足市场对薄型、大容量的需求,我们在商品阵容中新加入了层压型的UMAL。UMAL实现了12mAh的容量、200mΩ的低阻抗以及比UMAC更长的循环特性。今后我们计划进一步增加产品种类以满足对更大容量的需求。
*高速率的充放电性能:电池容量在1小时内充放电时的电流速率被定义为1C。如电池能以比1C更大的速率电流充放电,则可被称为有高速率充放电性能。
产品特点
- 薄型:2.0mm,大容量:12mAh,内部阻抗低:200mΩ
- 可以10C (120mA)的高速率连续放电
- 寿命长:5000循环的充电容量恢复率为 90%以上(容量的减少低于10%)
- 可用恒定电压充电,无需在充电时控制电流
用途
1. 以能量采集为电源的无线传感网络传感器节点用能源装置
- 具有寿命长的特性,可以免维护
- 利用了高速率的放电特性,可省去高峰辅助用电容器
- 自放电小,能减少蓄电电能的损失
- 电压恒定,所以充电开始之后即可使用,设备可以稳定操作
2. 各种可穿戴设备的电源
- 利用高速率充电和长循环周期的特性,可在想使用时急速充电并多次使用
- 采用化学性稳定的成分,万一短路时也不会冒烟或起火
3. 交换电池时的系统备份
- 利用高速率放电特性,可在广泛的输出范围内进行各种备份
产品型号
UMAL201421A012TA01
详细请参阅。
特性图
特性图例(UMAL201421A012TA01 额定容量12mAh)
充放电循环特性
充电率(25℃) CCCV充电
放电特性(25℃)
电气特性
型号
|
额定电压
[V]
|
充电电压
[V]
|
放电停止电压
[V]
|
额定容量[mAh]
|
最大放电电流
[mA]
|
|
工作温度范围
|
UMAL201421A012TA01
|
2.3 |
2.7 |
1.8 |
12 |
120mA
(10C)
|
200 |
-20°C
~70°C
|
外形尺寸
UMAL201421A012TA01

生产体制
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com/zh-cn/