将NTC热敏电阻挠性引线产品 提高了热应答性的新型产品商品化

  • 热敏电阻

2017/7/24

NXF_E Series

要旨

株式会社村田制作所提高了挠性引线NTC热敏电阻引线式热敏电阻NXF系列的热应答性,将新型产品(NXF*15******E*****)商品化。
用于车载设备和消费级设备等要求高热应答性的用途,预计于2017年9月开始量产。

补充

NTC热敏电阻的挠性引线产品引线式热敏电阻NXF系列是检测、测量温度的电子元件,使用业界超小级传感器,实现小型形状和高热应答性的优势。
新型产品(NXF*15******E*****)通过在选择线材和内部构造上下工夫,使热应答性提高了25%(与传统的热时间常数相比)。
适合远离基板的位置的温度检测和组装用温度传感器。


电气特性

型号

阻抗值
(25℃)

B常数
(25/50℃)

最大工作电流(25℃)

热放散系数
(25℃)

热时间常数
(25℃)

限定用途

NXFT15XV302FEAB***

3kΩ

3936K

0.141mA

0.6mW/℃

3s

消费级

NXFT15XH103FEAB***

10kΩ

3380K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

消费级

NXFT15XV103FEAB***

10kΩ

3936K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

消费级

NXFT15WF104FEAB***

100kΩ

4250K

0.024mA

0.6mW/℃

3s

消费级

NXFS15XV302FEAB***

3kΩ

3936K

0.141mA

0.6mW/℃

3s

车载用

NXFS15XH103FEAB***

10kΩ

3380K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

车载用

NXFS15XV103FEAB***

10kΩ

3936K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

车载用

NXFS15WF104FEAB***
100kΩ   4250K  0.024mA
0.6mW/℃
 3s
 车载用

使用温度范围:-40℃~+125℃

热应答性特性


外形尺寸



宽(传感器)       :1.2 ± 0.4 mm
长              :25, 30, 40, 50 mm (4种)

产品网站URL
NXF系列

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/