要旨
株式会社村田制作所将加热器用PTC热敏电阻超小型(1.6×0.8×0.68mm)陶瓷加热器“微型加热器”商品化,并于2016年11月开始量产。
此外,本产品将于4月19日在东京国际展览中心举办的「Medtec Japan 2017」的村田制作所展区进行展示。
背景
随着人们对医疗设备的关注度的提升,以及健康设备•美容家电等的多样化,要求用于加热器的元件要有高安装自由度且能够有效给必要部位加热。本公司为满足市场需求,研发出加热器用PTC热敏电阻,它是用绝缘树脂密封的、尺寸为1.6×0.8×0.68mm的超小型片状陶瓷加热器“微型加热器”。
由于小型所以热应答性高,通过紧贴具有绝缘性的平坦顶面的对象产品,能够对必要部位进行直接有效地加热。此外,如果多个产品并列安装的话,形成各种形状的加热功能,也有助于提高设计自由度。
低电压发热能够不浪费电力使用,也可使用节能设计的干电池(DC1.5V)驱动。此外,因为通过PTC陶瓷材料具有的自身温度控制功能,能防止温度上升太过高于居里点附近,所以被称为简单且高安全性的加热器。
用途
-
医疗设备、健康设备
-
美容设备
-
一般电子设备
-
通过加热的温度补偿电路
特点
-
超小型:1608尺寸
-
高热应答性
-
高安装自由度,有效加热目标部位。
-
无电力浪费,可用干电池(DC1.5V)驱动。
-
PTC陶瓷的自身温度控制功能,具有高安全性。
电气特性
项目 |
规范 |
阻抗值 at 25℃ |
2.2 – 68 ohm (7 个品种)
|
居里点
|
85 – 105 °C |
超大电压
|
2 – 6 V |
外形尺寸
|
1.6 × 0.8 × 0.68mm
|
外形尺寸:1.6 x 0.8 x 0.68mm
产品网站URL
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/