株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)扩大了用于智能手机和小型可穿戴设备过电流保护的PTC热敏电阻※1(通称:自恢复保险丝※2)的产品阵容,添加了0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)的高耐压产品“PRG03BC181RB7RL”和低电阻产品“PRG03BC101RB7RL”(以下称为“本产品”)。本产品已经开始量产。
伴随着智能手机等移动设备对5G和快速充电的支持所导致的高功能化和小型化不断推进,对确保电子电路稳定性的小型电路保护元件的需求日益增长。 由于PTC热敏电阻具有超过一定温度时电阻值急剧上升的特性,因此通过检测移动设备在组装或掉落时产生的电路过电流来预防移动设备发生异常和故障。
本产品通过在本公司的独石陶瓷电容器和多层设备等主要产品中培育的工艺技术,与本公司传统产品(电阻值180Ω,最大电压13V)相比,尺寸相同时,耐压提高了约50%,达到了20V。此外,本公司扩大了100Ω低电阻产品系列的阵容。通过使用本公司特有的陶瓷材料,可以长时间保持稳定的特性。
今后,本公司将继续扩大产品阵容,以满足市场需求,并为提高移动设备的安全性做出贡献。
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/