超小(0603M尺寸)的过热检测用PTC热敏电阻实现商品化
~为移动设备的进一步高密度安装和小型化做贡献~

  • 热敏电阻

2021/4/27


株式会社村田制作所
代表董事社长 中岛 规巨

株式会社村田制作所(以下简称本公司)针对智能手机、平板电脑等移动设备研发了超小的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)的过热检测用PTC热敏电阻(1)“PRF03BB541NB7RL“(以下简称本产品),并于6月份开始量产。

  • (1)

    Positive Temperature Coefficient Thermistor的缩写。具有超过一定温度电阻值便急剧增加的特性,用于检测电子设备过热或过电流保护的用途。详情请看这里

智能手机、平板电脑等移动设备不断高功能化和小型化,搭载的电子元件的数量也随之增加。而在通信速度飞跃性提高的5G中,各个元件在单位时间里必须处理的信息量也显著增加,对元件的负荷增大而造成发热,因此过热检测元件的需求增大。

本产品通过陶瓷原料组成和烧成技术改良,实现了超小的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)。与传统产品(1005M尺寸)相比,体积比约减少80%,安装面积比约减少70%。

本公司今后亦将充实温度检测产品阵容,适应市场需求,为移动设备的进一步高密度安装和小型化做贡献。

本产品的特点

  • 针对移动设备,超小尺寸(0603M),有助于高密度安装以及节省基板空间。
  • PTC热敏电阻体积小,能高速响应。
  • 无接点,故而开/关时不产生噪声。
  • 无需复杂的电路结构,能减少元件数量。
  • 检测到发热后,当达到通常温度时会自动恢复原来的电阻值,能反复使用。
  • 在室温(25℃)下电阻值为540Ω,在检测温度115℃下电阻值为4.7kΩ。

产品信息

产品详情请参看PTC热敏电阻“PRF03BB541NB7RL”

相关网站

关于村田制作所

村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接 www.murata.com/zh-cn/