MEMS谐振器是业界超小的一类时钟元件,它可以在高达125°C的温度下提供高温支持。
除了小型和薄型电子设备外,该产品还可广泛应用于工业设备和照明设备。
- WMRAG32K76CS2C00R0 -40至+ 85°C产品
- WMRAG32K76CS3C00R0 -40至+ 105°C产品
- WMRAG32K76CS4C00R0 -40至+ 125°C产品
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。 详情请单击此处链接
www.murata.com.cn/zh-cn/