橄榄石型磷酸铁锂离子二次电池 (FORTELION)

FORTELION

“FORTELION”是一种锂离子二次电池,使用橄榄石型磷酸铁作为正极材料,具有15年以上的预期寿命和高安全性。

“FORTELION”及FORTELION是株式会社村田制作所的商标。

这是一个由意大利语「Forte(强)」和Li-lon组合而成的词。与一般锂离子二次电池相比,有「安全性更高、寿命更长、环境适应能力更强」的含义。



6大特色

SubTitleIconNo01 高安全性

  • 晶体结构具有热稳定性,不会因为过度充电或内部短路而发生热失控。



第一个取得防火认证的锂离子二次电池

日本國內第一個取得國際標準「UL9540A」報告

SubTitleIconNo02 长寿命(存储)

*预期寿命为15年以上

随着时间的推移,容量劣化变慢。(在负极上形成覆盖膜)

  • 与铅电池相比,自放电非常少。(每年百分之几)


SubTitleIconNo03 长寿命(循环)

*15,000次充放电循环后 仍維持容量70% DOD 100%(室温23°C)

由于晶体结构坚固且稳定,即使反复充放电,容量也不会加速劣化。

SubTitleIconNo04 长寿命(浮充电)

即使在浮充电状态(在施加充电电压的状态下存储的状态)下也不会加速劣化。


SubTitleIconNo05 高输入/输出

可以进行6C放电、1C充电。
非常适宜用于发生自然灾害时占重要地位的瞬时电压降低对策、备用电源或可再生能源稳定化等需要推动力的应用。

SubTitleIconNo06 不含钴

使用铁作为正极的主要成分,资源限制相对较小且更加环保