请输入产品型号或部分型号。
村田的FORTELION是一种锂离子二次电池,其正极材料使用了橄榄石型磷酸铁锂,具有15年以上的预期寿命和高安全性。
“FORTELION”及、是株式会社村田制作所的商标。
电池的名称由意大利语的“Forte(强)”和“Li-lon(锂离子)”组成,相较于一般的锂离子二次电池“安全性更高、寿命更长、环境适应力更强”的寓意。
6大特色
晶体结构具有热稳定性,不会因为过度充电或内部短路而发生热失控。
日本國內第一個取得國際標準「UL9540A」報告在新窗⼝中打开
*预期寿命长达15年以上。
随着时间的推移,容量衰减将变得缓慢。(在负极上形成覆盖膜)
与铅电池相比,自放电非常少。(每年百分之几)
*15,000次充放电循环后 仍维持容量70% DOD 100%(室温23°C)
由于晶体结构坚固且稳定,即使反复充放电,容量衰减也较为缓慢。
即使在浮充电状态下(在施加充电电压的状态下存储的状态),容量衰减也较为缓慢。
可进行6C放电、1C充电。非常适宜用于发生自然灾害时占重要地位的瞬时电压降低对策、备用电源或可再生能源稳定化等需要推动力的应用。
使用铁作为正极的主要成分,资源限制相对较小且更加环保
发送您的查询