圆柱型锂离子二次电池

圆柱型锂离子二次电池是金属罐的外部包装材料型,具有高输出大容量的特点。

村田的锂离子二次电池

圆柱型

产品一览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Model Nominal Capacity
(mAh)
Positive Electrode
Material
Negative Electrode
Material
Nominal (Rated)
Voltage (V)
Weight
(g)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Continuous Max
Discharge Current (A)
Features
US18650VTC4 (NRND)
2,100 NCM Gr 3.6 45.0 φ18 65 30 power
US18650VTC4A (NRND)
2,100 NCM Gr 3.7 46.8 φ18 65 35 power
US18650VTC5PDF 2,600 NCA Gr 3.6 44.3 φ18 65 30 power
US18650VTC5APDF 2,600 NCA Gr, SiO 3.6 47.1 φ18 65 35 power
US18650VTC5DPDF 2,800 NCA Gr, SiO 3.6 46.7 φ18 65 35 power
US18650NC1 (NRND)
2,900 NCA Gr 3.6 45.3 φ18 65 8 runtime
US18650VTC6PDF 3,120 NCA Gr, SiO 3.6 46.6 φ18 65 30 power
US18650VC7 (NRND)
3,500 NCA Gr, SiO 3.6 47.2 φ18 65 8 runtime
US18650FTC1 (NRND)
1,100 LFP Gr 3.2 38.8 φ18 65 20 life, safety
US21700VTC6APDF 4,100 NCA Gr, SiO 3.6 67.5 φ21 70 40 power
US26650FTC1A (NRND)
3,000 LFP Gr 3.2 84.0 φ26 66 25 life, safety

环境相关资料

RoHS Certificate /
REACH SVHC Report /
Halogen free

关于锂离子电池的告示书

最近,我司发现部分零售商及网店正在以纯电池的形态销售由我司制造和销售的锂离子电池。(声称其“可用于电子烟”等情况尤其多见。)

不同于干电池,锂离子电池能量密度较高,不适合普通消费者将其与各类设备随意搭配使用。我司仅向企业客户出售锂离子电池,且该类企业客户必须根据使用环境,对锂电池采取适当的安全措施(防止过电流和充电过度的保护电路等),并在将锂离子电池安装到最终形态的产品(成品)后出售。

我司不向普通消费者直接出售单独的锂离子电池,亦不向面向普通消费者直接出售单独锂离子电池的零售商和网店提供产品。经由该类零售商和网店销售的单独锂离子电池为非正规渠道商品,且该类商品并未根据使用环境采取适当的安全措施,在分销阶段亦未受到恰当的质量管理,因此有可能引起发热、燃烧甚至爆炸,对使用者的人身、财产等造成严重损害。对于通过非正规渠道销售的锂离子电池,我司对其性能及质量保证等概不负责。

基于上述原因,请您尽可能避免购买及使用通过非正规渠道销售的锂离子电池。

另外,从最终形态的产品(成品)中拆解并取下安装在其中的锂离子电池,或将单独的锂离子电池与电子烟等各种设备搭配使用都是极其危险的行为,请您切勿进行此类操作。

关于锂离子二次电池的咨询

当前仅接受设备制造商负责人对锂离子二次电池的咨询。在确认与所使用设备的兼容性并相互确认确保安全后,我们将进行产品销售并提供服务支持。
关于个人客户的咨询,请向所使用设备的客服窗口确认。

关联网站