微型电池准耐热型

准耐热型主要是应用在车载设备和室外IoT设备(智能仪表和FA控制设备),可以替代原来使用的圆筒形电池。

微型电池 准耐热型

详情请点击这里▼

钮扣型二氧化锰锂电池>准耐热型

系列产品阵容

以下系列产品一览的适用用途为民用设备和医疗设备GHTF Class A。(用途详情)
关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
型号 数据表 规格表 状态 标称容量 直径 质量 额定电压 工作温度范围 IEC (JIS)
CR2032X 打开PDF文件 打开PDF文件 目前生产 220mAh 20mm 3.2mm 3g 3.0V −40°C to 85°C CR2032
CR2032X-HE1 打开PDF文件 目前生产 220mAh 20mm 3.2mm 3.4g 3.0V −40°C to 85°C CR2032
CR2032X-HO6 打开PDF文件 目前生产 220mAh 20mm 3.2mm 3.3g 3.0V −40°C to 85°C CR2032
CR2450X 打开PDF文件 打开PDF文件 目前生产 600mAh 24.5mm 5mm 6.2g 3.0V −40°C to 85°C CR2450
CR2450X-HE6 打开PDF文件 目前生产 600mAh 24.5mm 5mm 6.6g 3.0V −40°C to 85°C CR2450
CR2450X-HO5 打开PDF文件 目前生产 600mAh 24.5mm 5mm 6.5g 3.0V −40°C to 85°C CR2450
CR2477X 打开PDF文件 打开PDF文件 目前生产 1000mAh 24.5mm 7.7mm 9.5g 3.0V −40°C to 85°C -
CR2477X-HE2 打开PDF文件 目前生产 1000mAh 24.5mm 7.7mm 10g 3.0V −40°C to 85°C -
CR2477X-HO4 打开PDF文件 目前生产 1000mAh 24.5mm 7.7mm 9.8g 3.0V −40°C to 85°C -
CR3677X 打开PDF文件 打开PDF文件 计划停止 2000mAh 36.5mm 7.7mm 20g 3.0V −40°C to 85°C
  • *公称容量是指在标准放电电流状态下放电时的容量。(温度:23°C、终止电压:2.0V)
  • *此处记录的数值不是保证值。

如果您想要了解该规格表中未刊载尺寸的电池、特殊形状、特殊规格,尽请咨询。

引脚形状一览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
基板安装方向 H
V
M
引脚规格 形状 C E O E P
负极引脚顶端
宽度 (mm)
0.75 0.75 0.75 0.75 1.8 2.8 0.75 2.0 1.8
正极引脚顶端
宽度 (mm)
0.75 0.75×2 0.75×2 0.75×2 2.8 1.8 0.75×2 2.0 1.8
间距 (mm) 20.5 17.8 20.5 35.6 20.5 19.4 N/A N/A N/A
准耐热型 CR2032X-TAB     CR2032X-HE1
  CR2032X-HO6
       
CR2450X-TAB     CR2450X-HE6
  CR2450X-HO5
       
CR2477X-TAB     CR2477X-HE2
  CR2477X-HO4
       
CR3677X-TAB
计划停产
      CR3677X-HE1
         

我们拥有产品阵容中没有刊载的规格、列表规格、绝缘软管规格的产品,详请咨询。

用途

适用用途
  • 民用设备:该产品可用于家用电器、AV设备、通信设备、信息设备、办公设备、家用机器人设备等民用设备当中的功能与保护人类生命和财产没有直接关系的设备。
  • 医疗设备(GHTF Class A):在国际分类类别GHTF/IMDRF中被规定为Class A的医疗设备,而且其功能可用于与保护人的生命和财产没有直接关系的设备中的产品。
  • 工业设备:基站、制造设备、工业机器人设备等工业设备,而且其功能可用于与保护人的生命和财产没有直接关系的设备中的产品。
不适用用途

车载设备、医疗设备GHTF Class B、C、D及本网站“使用注意事项”中列出的用途。

* 关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。

Video

适用于物联网IoT设备的硬币型锂电池“准耐热型”的介绍

村田凭借着面向车载应用多年积累的耐热技术,开发了覆盖比标准型更广的温度范围的「准耐热型」 硬币型电池。
适用于车载相关和工厂自动化,户外物联网等广泛用途。

Others

特点

  • 工作温度范围较宽
    标准型的工作温度范围是−30°C〜70°C,而准耐热型则扩大到−40°C〜85°C。电子元器件和LSI的工作温度上限大都不超过85°C,可以支持这些产品。
    此外,关于保存特性,准耐热型在85°C下保存100天以上时,与标准型相比,也能减少电压下降。
  • 扣式锂电池容量最大 *1
    准耐热型中容量最大的“CR3677X”,扣式锂电池的容量最大 *1,不仅标称容量比CR123A电池和CR2电池大,还有助于电子设备的小型化和薄型化。

*1 2018年10月本公司调查